Menü Keresés

Hengeres ferrit 2.0 mm 4.0 mm 12.0 mm 52 Ω 76 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10641484

Gyártói cikkszám:

RRH-40-20-120

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 7999 37,456 Ft
8000 + 33,712 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

74.912 Ft

2000 x 37,456 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 2.0 mm
Teljes átmérő 4.0 mm
Szélesség 12.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot