Menü Keresés

Hengeres ferrit 3.18 mm 8.0 mm 10.0 mm 67 Ω 115 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319444

Gyártói cikkszám:

RRH-80-32-101

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 46,688 Ft
2000 + 42,02 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

23.344 Ft

500 x 46,688 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 3.18 mm
Teljes átmérő 8.0 mm
Szélesség 10.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot