Menü Keresés

Hengeres ferrit 5.0 mm 9.5 mm 16.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319499

Gyártói cikkszám:

RRH-95-50-160

8100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 1199 65,10 Ft
1200 + 58,592 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

19.530 Ft

300 x 65,10 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 5.0 mm
Teljes átmérő 9.5 mm
Szélesség 16.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot