Menü Keresés

Hengeres ferrit 5.0 mm 9.5 mm 19.0 mm 95 Ω 135 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10434031

Gyártói cikkszám:

RRH-95-50-190

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 1199 84,616 Ft
1200 + 76,156 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

25.385 Ft

300 x 84,616 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Solid Ferrite Core
Belső átmérő 5.0 mm
Teljes átmérő 9.5 mm
Szélesség 19.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot