Menü Keresés

Hengeres ferrit 6.7 mm 9.8 mm 13.5 mm 43 Ω 91 Ω K5B

Solid Ferrite Cores are a shielding bead that guarantees impedance specifications over a wide frequency range. Applications include wire assemblies and the MATV CATV industries, as well as use as a multi-turn suppression core.
Essentra cikkszám:

10319536

Gyártói cikkszám:

RRH-98-67-135

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 84,976 Ft
2000 + 76,48 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

42.488 Ft

500 x 84,976 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Belső átmérő 6.7 mm
Teljes átmérő 9.8 mm
Szélesség 13.5 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot