Menü Keresés

Toroid végzáró 6.0 mm 12.0 mm 4.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320075

Gyártói cikkszám:

RT-120-60-40

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 63,448 Ft
2000 + 57,104 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

31.724 Ft

500 x 63,448 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Toroid Ferrrite Core
Belső átmérő 6.0 mm
Teljes átmérő 12.0 mm
Szélesség 4.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot