Menü Keresés

Toroid végzáró 8.0 mm 16.0 mm 12.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10629918

Gyártói cikkszám:

RT-160-80-120

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 799 138,236 Ft
800 + 124,412 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

27.647 Ft

200 x 138,236 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Toroid Ferrrite Core
Belső átmérő 8.0 mm
Teljes átmérő 16.0 mm
Szélesség 12.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot