Menü Keresés

Toroid végzáró 9.5 mm 17.5 mm 13.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320211

Gyártói cikkszám:

RT-175-95-127

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 399 195,548 Ft
400 + 175,992 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.555 Ft

100 x 195,548 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Toroid Ferrrite Core
Belső átmérő 9.5 mm
Teljes átmérő 17.5 mm
Szélesség 13.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot