Menü Keresés

Toroid végzáró 10.0 mm 17.5 mm 5.0 mm 22 Ω 44 Ω K5B

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10641286

Gyártói cikkszám:

RT-175-95-50

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 799 89,176 Ft
800 + 80,26 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

17.835 Ft

200 x 89,176 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Toroid Ferrrite Core
Belső átmérő 10.0 mm
Teljes átmérő 17.5 mm
Szélesség 5.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot