Menü Keresés

Toroid végzáró 10.0 mm 19.0 mm 10.0 mm 54 Ω 102 Ω K5B

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10629932

Gyártói cikkszám:

RT-190-100-100

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 399 192,488 Ft
400 + 173,24 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.249 Ft

100 x 192,488 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Toroid Ferrrite Core
Belső átmérő 10.0 mm
Teljes átmérő 19.0 mm
Szélesség 10.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot