Menü Keresés

Toroid végzáró 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10433614

Gyártói cikkszám:

RT-200-100-50

840 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
140 - 559 154,736 Ft
560 + 139,264 Ft
Standard csomagolás: 140

A következő szorzatának a rendelése 140

Teljes ár:

21.663 Ft

140 x 154,736 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Toroid Ferrrite Core
Belső átmérő 10.0 mm
Teljes átmérő 20.0 mm
Szélesség 5.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot