Menü Keresés

Toroid végzáró 25 mm 36 mm 13.0 mm 39 Ω 84 Ω K5B

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320488

Gyártói cikkszám:

RT-360-250-127

144 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
24 - 95 769,936 Ft
96 + 692,944 Ft
Standard csomagolás: 24

A következő szorzatának a rendelése 24

Teljes ár:

18.478 Ft

24 x 769,936 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Típus Toroid Ferrite Core
Belső átmérő 25 mm
Teljes átmérő 36 mm
Szélesség 13.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot