Menü Keresés

Toroid végzáró 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10320501

Gyártói cikkszám:

RT-594-348-128

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 39 3.101,336 Ft
40 + 2.791,204 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

31.013 Ft

10 x 3.101,336 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Toroid Ferrrite Core
Belső átmérő 34.8 mm
Teljes átmérő 59.4 mm
Szélesség 12.8 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot