Menü Keresés

Toroid végzáró 6.0 mm 8.0 mm 5.0 mm 15 Ω 36 Ω K5B

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10641354

Gyártói cikkszám:

RT-80-60-50

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 40,124 Ft
2000 + 36,112 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

20.062 Ft

500 x 40,124 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Toroid Ferrrite Core
Belső átmérő 6.0 mm
Teljes átmérő 8.0 mm
Szélesség 5.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot