Menü Keresés

Toroid végzáró 5.0 mm 8.5 mm 3.0 mm 16 Ω 34 Ω K5B

Ez a gyűrűs ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10638835

Gyártói cikkszám:

RT-85-50-30

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 3999 33,444 Ft
4000 + 30,10 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

33.444 Ft

1000 x 33,444 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Toroid Ferrrite Core
Belső átmérő 5.0 mm
Teljes átmérő 8.5 mm
Szélesség 3.0 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot