A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szélesség | Teljes átmérő | Belső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
17,052 Ft - 18,948 Ft | 1500 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
17,052 Ft - 18,948 Ft | 1800 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
41,716 Ft - 46,352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
38,008 Ft - 42,232 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
48,496 Ft - 53,884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
44,144 Ft - 49,048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
58,592 Ft - 65,10 Ft | 8100 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
54,00 Ft - 60,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
41,716 Ft - 46,352 Ft | 1000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
43,796 Ft - 48,664 Ft | 900 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
54,18 Ft - 60,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
32,104 Ft - 35,672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
83,432 Ft - 92,70 Ft | 285 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
120,608 Ft - 134,008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
104,328 Ft - 115,92 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
123,892 Ft - 137,656 Ft | 150 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
108,928 Ft - 121,032 Ft | 1800 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
82,272 Ft - 91,412 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
127,92 Ft - 142,132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
165,80 Ft - 184,224 Ft | 20 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.