Menü Keresés

Ferrite Toolbox

Gyártás alatt

Our ferrite toolbox includes a selection of 30 different product patterns, from ferrite rings, ferrite toroids and split ferrite cores to ferrite beads. It was designed specifically for engineers and its compact and well-organized storage makes it ideal for testing, prototyping and material comparison.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Ferrit szerszámosláda - HxWxD - 190.0 mm; 375.0 mm; 155.0 mm

20437817


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Magasság
    190.0 mm
  • Szélesség
    375.0 mm
  • Mélység
    155.0 mm
  • Súly kg
    5.0 kg
  • Vámtarifaszám
    3926909790