Menü Keresés

Ferritmagok lapos kábelekhez

Raktáron

A lapos kábel ferritgyűrűk különböző betéthosszal és MHz-impedanciával állnak rendelkezésre.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
71 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Betéthossz Impedancia 100 MHz Teljes hossz Impedancia 25 MHz Teljes szélesség Megveszem
621,952 Ft - 691,056 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
151,432 Ft - 168,256 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
63 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
190,836 Ft - 212,04 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
265,876 Ft - 295,416 Ft 840 Raktáron
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
200,64 Ft - 222,932 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
244,788 Ft - 271,988 Ft 55 Raktáron
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
365,288 Ft - 405,876 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
361,244 Ft - 401,38 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
308,972 Ft - 343,304 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
338,98 Ft - 376,644 Ft 360 Raktáron
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
1.818,86 Ft - 2.020,956 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
175 Ω
105 Ω
2.194,664 Ft - 2.438,516 Ft 3 Raktáron
181 Ω
80 Ω
401,904 Ft - 446,56 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
69 Ω
27 Ω
213,812 Ft - 237,568 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
1.158,796 Ft - 1.287,552 Ft 10 Raktáron
26.7 mm
180 Ω
38.5 mm
100 Ω
25.4 mm
60,20 Ft - 66,888 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
361,244 Ft - 401,38 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
484,972 Ft - 538,856 Ft 29 Raktáron
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
120,592 Ft - 133,992 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
120,392 Ft - 133,768 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
  • / 4
Ferrit lapos kábel 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10428566

Ártartomány
691 Ft - 621 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    52.0 mm
  • Teljes hossz
    57.6 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 11.5 mm 41 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10428528

Ártartomány
168 Ft - 151 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

10317341

Ártartomány
212 Ft - 190 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    18.0 mm
  • Teljes szélesség
    8.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

10317365

Ártartomány
295 Ft - 265 Ft

Készletszintek
840 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    18.7 mm
  • Teljes hossz
    23.8 mm
  • Teljes szélesség
    12.5 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

10317396

Ártartomány
222 Ft - 200 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    21.5 mm
  • Teljes hossz
    25.5 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10317433

Ártartomány
271 Ft - 244 Ft

Készletszintek
55 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    31.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5 RMS-303

10317471

Ártartomány
405 Ft - 365 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    27.0 mm
  • Teljes hossz
    33.5 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5 RMS-303

10641521

Ártartomány
401 Ft - 361 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    31.0 mm
  • Teljes hossz
    36.0 mm
  • Teljes szélesség
    18.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

10428504

Ártartomány
343 Ft - 308 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    38.5 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10317525

Ártartomány
376 Ft - 338 Ft

Készletszintek
360 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 26.6 mm 105 Ω 175 Ω A5 RMS-303

10317136

Ártartomány
2.020 Ft - 1.818 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Ferrit lapos kábel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

10317150

Ártartomány
2.438 Ft - 2.194 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Ferrit lapos kábel 12.5 mm 27 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10641583

Ártartomány
446 Ft - 401 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    A5
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Ferrit lapos kábel 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

10317303

Ártartomány
237 Ft - 213 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    23.3 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

10418796

Ártartomány
1.287 Ft - 1.158 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    26.7 mm
  • Teljes hossz
    38.5 mm
  • Teljes szélesség
    25.4 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

10640678

Ártartomány
66 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    3.0 mm
  • Teljes hossz
    5.0 mm
  • Teljes szélesség
    9.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5 RMS-303

10317549

Ártartomány
401 Ft - 361 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    18.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

10641538

Ártartomány
538 Ft - 484 Ft

Készletszintek
29 Raktáron
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    44.0 mm
  • Teljes hossz
    49.6 mm
  • Teljes szélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10639948

Ártartomány
133 Ft - 120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    11.0 mm
  • Teljes hossz
    14.7 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5
Ferrit lapos kábel 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

10641620

Ártartomány
133 Ft - 120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Betéthossz
    11.5 mm
  • Teljes hossz
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    8.0 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    A5