Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek AWN PA Fekete

Ez a feszültségmentesítő persely bepattan a panelbe, és rögzíti a vezetéket, hogy megvédje a húzóerőtől. Az ütközőgyűrű UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10363454

Gyártói cikkszám:

23MP02M50

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 13,5789 Ft
5000 - 19999 12,2214 Ft
20000 + 10,9981 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

13.579 Ft

1000 x 13,5789 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag PA
Kábelméret AWN
Fejhossz 10.4 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes szélesség 10.9 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot