Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Lapos Feszülésmentesítés PA Fekete

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Essentra cikkszám:

10363461

Gyártói cikkszám:

23MP03020W

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 51,4508 Ft
5000 - 9999 44,0986 Ft
10000 + 38,5949 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

51.451 Ft

1000 x 51,4508 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Lapos
Anyag PA
Kábelméret Strain Relief
Fejhossz 11.6 mm
Maximális panelvastagság 2.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes szélesség 16.7 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot