Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Lapos SPT-2;HPN PA Fekete

Ez az egyrészes feszültségmentesítő persely biztonságosan rögzíti és megvédi a kábeleket és a vezetékeket az éles peremektől azok alkalmazásakor. Fekete hőstabilizált poliamidból készül UL4 V-2 besorolással.
Essentra cikkszám:

10636190

Gyártói cikkszám:

23MP04K10

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 77,7617 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

77.762 Ft

1000 x 77,7617 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Lapos
Anyag PA
Kábelméret SPT-2;HPN
Fejhossz 12.6 mm
Maximális panelvastagság 2.4 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes szélesség 14.4 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot