Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek 6,4 mm PA Fekete

Ez az egyrészes feszültségmentesítő persely biztonságosan rögzíti és megvédi a kábeleket és a vezetékeket az éles peremektől azok alkalmazásakor. Fekete hőstabilizált poliamidból készül UL4 V-2 besorolással.
Essentra cikkszám:

10363485

Gyártói cikkszám:

23MP05N40

4000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 21,5591 Ft
5000 - 19999 19,404 Ft
20000 + 17,4636 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

21.559 Ft

1000 x 21,5591 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag PA
Kábelméret 6.4 mm
Fejhossz 11.3 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes szélesség 14.7 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot