Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek SJ;SJT PA Fekete

Ez az egyrészes feszültségmentesítő persely biztonságosan rögzíti és megvédi a kábeleket és a vezetékeket az éles peremektől azok alkalmazásakor. Fekete hőstabilizált poliamidból készül UL4 V-2 besorolással.
Essentra cikkszám:

10363522

Gyártói cikkszám:

23MP06N34

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 35,5676 Ft
5000 - 19999 32,0127 Ft
20000 + 28,8107 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

35.568 Ft

1000 x 35,5676 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag PA
Kábelméret SJ;SJT
Fejhossz 15.1 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes szélesség 17.9 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot