Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek SJT PA Fekete

Az EZ feszességoldó persely a keresztmetszete mentén csuklós, így a persely a vezeték vagy kábelköteg köré zárható a gyors és hatékony felszerelés érdekében. Fekete hőstabilizált poliamidból készül UL4 V-2 besorolással.
Essentra cikkszám:

10222256

Gyártói cikkszám:

23MP06N34EZ

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 48,3872 Ft
5000 - 19999 43,5516 Ft
20000 + 39,1953 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

48.387 Ft

1000 x 48,3872 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag PA
Kábelméret SJT
Fejhossz 16.6 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes szélesség 14.9 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot