Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek Feszülésmentesítés PA Fekete

Strain Relief Bushing easily snaps into a panel and locks wires and cables, protecting them from pulling forces. Made from UL rated Nylon.
Essentra cikkszám:

10363560

Gyártói cikkszám:

23MP07W20W

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 80,0375 Ft
1250 - 2499 68,6056 Ft
2500 + 60,0213 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

20.009 Ft

250 x 80,0375 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag PA
Kábelméret Strain Relief
Fejhossz 19.3 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes szélesség 23.4 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot