Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek SV PA Fekete

Ez az egyrészes feszültségmentesítő persely biztonságosan rögzíti és megvédi a kábeleket és a vezetékeket az éles peremektől azok alkalmazásakor. Fekete hőstabilizált poliamidból készül UL4 V-2 besorolással.
Essentra cikkszám:

10363577

Gyártói cikkszám:

23MP15L10

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 39,2247 Ft
5000 - 9999 38,4169 Ft
10000 + 37,6229 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

39.225 Ft

1000 x 39,2247 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag PA
Kábelméret SV
Fejhossz 17.5 mm
Maximális panelvastagság 2.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes szélesség 14.3 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot