Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Lapos 3,0 x 5,6 mm - 4,1 x 7,6 mm PA Fekete

Az önzáró feszültségmentesítő persely fekete, UL94-V-2 szerint hőstabilizált nejlonból készült. Lapos alakja 3,0 x 5,6 mm-es és 4,1 x 7,6 mm-es kábelek fogadására alkalmas. 11,5 x 13,0 mm-es furatba kell szerelni 2,56 mm-es panelvastagságba.
Essentra cikkszám:

10258644

Gyártói cikkszám:

465701

49 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 81,624 Ft
5000 + 68,7667 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

40.812 Ft

500 x 81,624 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Lapos
Anyag PA
Kábelméret 3.0 x 5.6 mm
Fejhossz 13.0 mm
Maximális panelvastagság 2.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot