Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek 7,4-től 9,1 mm-ig PA Fekete

Az önzáró feszültségmentesítő persely fekete, UL94-V-2 szerint hőstabilizált nejlonból készült. Lapos alakja 7,4 x 9,1 mm-es kábelek fogadására alkalmas. 17,5 x 17,5 mm-es furatba kell szerelni 4,0 mm-es panelvastagságba.
Essentra cikkszám:

10258651

Gyártói cikkszám:

465707

4808 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 132,4275 Ft
1000 + 111,5343 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

66.214 Ft

500 x 132,4275 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag PA
Kábelméret 7.4 to 9.1 mm
Fejhossz 17.5 mm
Maximális panelvastagság 4.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot