Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Dupla 2,3 x 4,5 – 2,8 x 5,3 mm PA Fekete

Ez a feszültségmentesítő persely bepattan a panelbe, és rögzíti a vezetéket, hogy megvédje a húzóerőtől. Az ütközőgyűrű UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10258682

Gyártói cikkszám:

465718

720 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 26,056 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

26.056 Ft

1000 x 26,056 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Dupla
Anyag PA
Kábelméret 2.3 x 4.5 mm
Fejhossz 9.5 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot