Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek 7,6 mm PA Fehér

Ez a feszültségmentesítő persely bepattan a panelbe, és rögzíti a vezetéket, hogy megvédje a húzóerőtől. Az ütközőgyűrű UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10258835

Gyártói cikkszám:

465783

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 170,9162 Ft
2500 - 4999 153,8246 Ft
5000 + 138,4433 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

85.458 Ft

500 x 170,9162 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag PA
Kábelméret 7.6 mm
Fejhossz 15.9 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot