Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek 9,4 - 11,0 mm PA Fekete

Ez a feszültségmentesítő persely bepattan a panelbe, és rögzíti a vezetéket, hogy megvédje a húzóerőtől. Az ütközőgyűrű UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10258873

Gyártói cikkszám:

465790

621 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 120,3239 Ft
1000 + 100,8389 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

24.065 Ft

200 x 120,3239 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag PA
Kábelméret 9.4 - 11.0 mm
Fejhossz 22.2 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot