Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek 7,4 - 8,2 mm PA Fekete

Ez a feszültségmentesítő persely bepattan a panelbe, és rögzíti a vezetéket, hogy megvédje a húzóerőtől. Az ütközőgyűrű UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10281543

Gyártói cikkszám:

497644

700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 76,4642 Ft
500 - 999 38,2389 Ft
1000 - 9999 25,4789 Ft
10000 - 19999 24,2057 Ft
20000 + 22,9324 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.646 Ft

100 x 76,4642 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag PA
Kábelméret 7.4 - 8.2 mm
Fejhossz 15.9 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot