Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek 8,2 - 9,2 mm PA Fekete

Ez a feszültségmentesítő persely bepattan a panelbe, és rögzíti a vezetéket, hogy megvédje a húzóerőtől. Az ütközőgyűrű UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10281550

Gyártói cikkszám:

497645

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 75,9987 Ft
500 - 999 38,0062 Ft
1000 - 9999 25,342 Ft
10000 - 19999 24,0825 Ft
20000 + 22,7954 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.600 Ft

100 x 75,9987 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag PA
Kábelméret 8.2 - 9.2 mm
Fejhossz 15.9 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot