Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Dupla 3,0 x 7,1 - 3,8 x 7,6 mm PA Fekete

Ez a feszültségmentesítő persely bepattan a panelbe, és rögzíti a vezetéket, hogy megvédje a húzóerőtől. Az ütközőgyűrű UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10281680

Gyártói cikkszám:

497658

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 10999 15,5666 Ft
11000 + 12,4724 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.557 Ft

100 x 15,5666 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Dupla
Anyag PA
Kábelméret 3.0 x 7.1 mm
Fejhossz 12.7 mm
Maximális panelvastagság 2.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot