Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Dupla 3,0 x 5,6 mm PA Fekete

A fekete, nejlon feszültségmentesítő persely lapos vagy kerek kábeleket is képes befogadni az elektromos szerelési alkalmazásokban. Alkalmazásokban használatos a kábelek terhelésének és kopásának a kiküszöbölésére. A 34811-es krimpelőszerszámmal együtt használható a könnyebb szerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

10027387

Gyártói cikkszám:

SRB-D-3

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 25,5337 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.767 Ft

500 x 25,5337 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Dupla
Anyag PA
Kábelméret 3.0 x 5.6 mm
Fejhossz 10.4 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes szélesség 11.1 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot