Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Lapos 3,7. X 7,6 mm;3,8 x 7,6 mm PA Fekete

A fekete, nejlon feszültségmentesítő persely lapos kábeleket képes befogadni az elektromos szerelési alkalmazásokban. Alkalmazásokban használatos a kábelek terhelésének és kopásának a kiküszöbölésére. A 34811-es krimpelőszerszámmal együtt használható a könnyebb szerelés érdekében. UL E107293 besorolású.
Essentra cikkszám:

10173367

Gyártói cikkszám:

SRB-F-9

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 55,0104 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

55.010 Ft

1000 x 55,0104 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Lapos
Anyag PA
Kábelméret 3.7 x 7.6 mm
Fejhossz 10.5 mm
Maximális panelvastagság 2.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes szélesség 12.7 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot