Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek 7,6 mm PA Fekete

A fekete, nejlon feszültségmentesítő persely kerek kábeleket képes befogadni az elektromos szerelési alkalmazásokban. Alkalmazásokban használatos a kábelek terhelésének és kopásának a kiküszöbölésére. A 34811-es krimpelőszerszámmal együtt használható a könnyebb szerelés érdekében. UL E107293 besorolású.
Essentra cikkszám:

10173404

Gyártói cikkszám:

SRB-R-3

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 57,242 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.621 Ft

500 x 57,242 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag PA
Kábelméret 7.6 mm
Fejhossz 14.8 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes szélesség 15.9 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot