Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek 8,26 mm PA Fekete

A fekete, nejlon feszültségmentesítő persely kerek kábeleket képes befogadni az elektromos szerelési alkalmazásokban. Alkalmazásokban használatos a kábelek terhelésének és kopásának a kiküszöbölésére. A 34811-es krimpelőszerszámmal együtt használható a könnyebb szerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

10027448

Gyártói cikkszám:

SRB-R-6

1337 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 44,7285 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

22.364 Ft

500 x 44,7285 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag PA
Kábelméret 8.26 mm
Fejhossz 17.3 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes szélesség 16.7 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot