Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek 9,2 - 10,5 mm;11,0 mm PA Fekete

A fekete, nejlon feszültségmentesítő persely kerek kábeleket képes befogadni az elektromos szerelési alkalmazásokban. Alkalmazásokban használatos a kábelek terhelésének és kopásának a kiküszöbölésére. A 34811-es krimpelőszerszámmal együtt használható a könnyebb szerelés érdekében. UL E107293 besorolású.
Essentra cikkszám:

10173442

Gyártói cikkszám:

SRB-R-9

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 57,242 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.724 Ft

100 x 57,242 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag PA
Kábelméret 9.2 - 10.5 mm
Fejhossz 19.1 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes szélesség 19.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot