Menü Keresés

DK film 12.7 mm 12.7 mm 54.9 m Tartós

Ez a szalag gumi-alapú ragasztóval van ellátva extra vékony rétegben, ami kiváló kötést biztosít különböző felületeken. Tekercsekben elérhető.
Essentra cikkszám:

10384022

Gyártói cikkszám:

471710

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
32 + 4.764,428 Ft
Standard csomagolás: 32

A következő szorzatának a rendelése 32

Teljes ár:

152.462 Ft

32 x 4.764,428 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó hordozóanyag Film
Ragasztó típusa Rubber
Szín Áttetsző
Kioldóalátét színe Fehér
Eltávolíthatóság Tartós
Kioldó alátét típusa Süllyesztett él
Vámtarifaszám 3919908099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot