Menü Keresés

Filmszalag tekercsek - 4181 Állandó/lehúzható ujjal leemelhető szalag

Gyártás alatt

A 4181-es egy kétoldalas állandó/lehúzható szalag ujjal lehúzható védőréteggel, állandó szintetikus gumi bevonattal a nyitott oldalon és lehúzható akril ragasztóval a zárt oldalon. Jellemzők: Minősítés: élelmiszerrel közvetve érintkező anyagokra vonatkozó 175.105 FDA előírás. Magátmérő: 76,0 mm. Alkalmazás: védelem/jegyzettömbök, plakátrögzítés, hézagkitöltés, visszazárható borítékok, visszazárható csomagolás.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
32.784,3666 Ft - 32.784,3666 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Öntapadó film 12.0 mm 18.0 mm 1000 m Törlés Poliészter filmréteg

10311691

Ártartomány
32.784 Ft - 32.784 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ragasztó hordozóanyag
    Polyester Film
  • Ragasztó típusa
    Hot Melt Rubber-Based Permanent on exposed side/Water-Based Acrylic removable on liner side
  • Szín
    Törlés
  • Kioldóalátét színe
    Fehér
  • Eltávolíthatóság
    One Side Removable;One Side Permanent