Menü Keresés

Filmszalag tekercsek - 4503-as állandó zsákragasztó szalag - ujjal lehúzható védőréteggel

Gyártás alatt

A 4813 tasaklezáró szalag tartós zárásra készült, és mindkét oldala hőre lágyuló gumi alapú erős ragasztóval fedett. A meleg eszközzel vágható film fedőrétege a mindkét oldalon száraz lehúzófüllel könnyen és gyorsan eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: hőre lágyuló gumi alapú tartós ragasztó. Alkalmazási hőmérséklet: 41 F - 122 F Üzemhőmérséklet: -4 F - 149 F Minősítés: élelmiszerrel közvetve érintkező anyagokra vonatkozó 175.105 FDA előírás. Alkalmazások: Meleg eszközzel vágható, fokozott sebesség

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Tapadó szélesség Ragasztó típusa Megveszem
142.354,3412 Ft - 142.354,3412 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Water-Based Acrylic on Permanent Side and Peelable Water-Based Acrylic on Resealable Side
Öntapadó film 6.0 mm 12.0 mm 5000 m Áttetsző Film

10311738

Ártartomány
142.354 Ft - 142.354 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ragasztó hordozóanyag
    Film
  • Ragasztó típusa
    Water-Based Acrylic on Permanent Side and Peelable Water-Based Acrylic on Resealable Side
  • Szín
    Áttetsző
  • Kioldóalátét színe
    Rózsaszín
  • Eltávolíthatóság
    Tartós