Menü Keresés

Fix hosszúságú plombák – fém

Raktáron

Különösen erős fix hosszúságú fémplombáinkkal az illetéktelen személyek elriaszthatók, valamint az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás megakadályozható, illetve észlelhető. A termék lapos, előre meghatározott hosszúságban erősen záródó szíjjal rendelkezik, vágószerszámmal távolítható el.

Sorozat szám: SRH0022

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D SW A Záró mechanizmus Szakítószilárdság Megveszem
48,0742 Ft - 48,0742 Ft 23000 Raktáron
0.4 mm
214.0 mm
Metal Locking Jaw
MetalLock 7.0 mm 214.0 mm 0.4 mm PP Galvanizált

20122393

Ártartomány
48 Ft - 48 Ft

Készletszintek
23000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    214.0 mm
  • D
    0.4 mm
  • Termék anyaga
    PP
  • Záró mechanizmus
    Metal Locking Jaw
  • Szíj anyaga
    Galvanizált acél