Menü Keresés

InnoLock 1.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polipropilén Kék

Essentra cikkszám:

20083564

Gyártói cikkszám:

1222263

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 45,1939 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

45.194 Ft

1000 x 45,1939 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 20.0 mm
B 40.0 mm
C 150.0 mm
D 50.0 mm
E 10.0 mm
F 1.0 mm
G 5.5 mm
Típus InnoLock
Eltávolíthatóság Lehúzható füllel
Szín Kék
Termék anyaga Polipropilén
Szíj anyaga Polipropilén
Záró mechanizmus Metal Locking Jaw
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot