20085186
1222404
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 32,5161 Ft |
A | 215.0 mm |
---|---|
A | 8.465 in |
B | 6.3 mm |
B | 0.248 in |
C | 20.0 mm |
C | 0.787 in |
D | 16.8 mm |
D | 0.661 in |
E | 8.6 mm |
E | 0.339 in |
F | 205.0 mm |
F | 8.071 in |
G | 14.0 mm |
G | 0.551 in |
Típus | OctoLock |
Eltávolíthatóság | Manual removal - no tool required |
Stílus | Finger Break |
Szín | Zöld |
Termék anyaga | Polipropilén |
Szíj anyaga | PP |
Záró mechanizmus | Acetal (POM) Locking Jaw |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.