Menü Keresés

TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Piros

Essentra cikkszám:

20085612

Gyártói cikkszám:

1222452

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 21,4264 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

21.426 Ft

1000 x 21,4264 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 206.0 mm
B 5.6 mm
C 12.0 mm
D 18.2 mm
E 9.0 mm
F 200.0 mm
G 1.3 mm
Típus TwinLock
Eltávolíthatóság Kézi eltávolítás – nincs szükség szerszámra
Stílus Hole Break
Szín Piros
Termék anyaga Polipropilén
Szíj anyaga PP
Záró mechanizmus Acetál (POM) zárópofa
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot