Menü Keresés

Kompressziós zár 3 mm dupla bites kulcs 32.0 mm Zamak

A fix kompressziós nyelves zárak sokoldalú, alacsony profilú kerek kialakításúak. Ideális ajtók és panelek zárva tartásához, miközben kiküszöböli a vibrációból és a panel mozgásából származó zajokat. A hozzáadott tömörítés biztonságos zárást tesz lehetővé, ha IP65/NEMA teljesítményre van szükség. Kulccsal működtethető. Üzemi hőmérséklet -50 és +80 C között. Cinköntvényből készül, fekete porszórásos felületkezeléssel.
Essentra cikkszám:

10117521

Gyártói cikkszám:

0401111330E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 2.694,501 Ft
5 + 2.425,0501 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.695 Ft

1 x 2.694,501 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fekete porszórt
Nyelv anyaga Cinköntvény
Kulcs típusa 3 mm dupla bites kulcs
Rögzítés iránya Balos
Maximális összenyomás 6.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 22.0 mm
Teljes hossz 45.0 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Szerelőfurat hossza 22.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot