20119454
0401121338E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 6.054,8604 Ft |
50 + | 4.324,9003 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Befejezés | Fekete porszórt |
---|---|
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Nyelv anyaga | Cinköntvény |
Burkolat anyaga | Cinköntvény |
Kulcs típusa | 3 mm dupla bites kulcs |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Maximális összenyomás | 6.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.236 in |
Fejátmérő | 30.0 mm |
Fejátmérő | 1.181 in |
Fej hossza | 6.0 mm |
Fej hossza | 0.236 in |
Nyelv hossza | 45.0 mm |
Nyelv hossza | 1.772 in |
Foglalat magassága | 32.0 mm |
Foglalat magassága | 1.26 in |
Teljes hossz | 45.0 mm |
Teljes hossz | 1.772 in |
Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
Vámtarifaszám | 7907000090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.