20049867
0401123730001E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 7.495,1405 Ft |
25 - 49 | 4.719,0615 Ft |
50 + | 4.096,5193 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Befejezés | Fekete porszórt |
---|---|
Nyelv anyaga | Acél |
Burkolat anyaga | Zamak |
Kulcs típusa | 7 mm háromszög kulcs |
Rögzítés iránya | Jobbos |
Maximális összenyomás | 6.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.236 in |
Fejátmérő | 30.0 mm |
Fejátmérő | 1.181 in |
Fej hossza | 6.0 mm |
Fej hossza | 0.236 in |
Nyelv hossza | 45.0 mm |
Nyelv hossza | 1.772 in |
Foglalat magassága | 32.0 mm |
Foglalat magassága | 1.26 in |
Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.