20119485
0401123731E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 6.054,8604 Ft |
50 + | 4.324,9003 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Befejezés | Fekete porszórt |
---|---|
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Nyelv anyaga | Cinköntvény |
Burkolat anyaga | Cinköntvény |
Kulcs típusa | Háromszög alakú kulcs |
Rögzítés iránya | Balos |
Maximális összenyomás | 6.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.236 in |
Fej hossza | 6.0 mm |
Fej hossza | 0.236 in |
Foglalat magassága | 32.0 mm |
Foglalat magassága | 1.26 in |
Teljes hossz | 76.0 mm |
Teljes hossz | 2.992 in |
Szerelőfurat szélessége | 20.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.795 in |
Szerelőfurat hossza | 22.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.874 in |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.